Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Enheter for Ex-soner
  2. Sikkerhetsbryter for hengslede vern

Sikkerhetsbryter for hengslede vern

EX-TV.S 335

EX-TV.S 335

  • •Ex-Sone 22
  • •metallhus
  • •Aktivatorskaftet kan dreies 360°
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
Til kategori