We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. Sikkerhetsrelatert taktil sensor
  2. Sikkerhetslist

Sikkerhetslist

SE-P40

SE-P40

  • •Skitt og fuktighet i prodilen blir i en stor grad kompensert for
  • •Ufølsom overfor omgivelsesbetingelsene
  • •ca. 40 mm høy
Til kategori
SE-P70

SE-P70

  • •Skitt og fuktighet i prodilen blir i en stor grad kompensert for
  • •Ufølsom overfor omgivelsesbetingelsene
  • •ca. 70 mm høy
Til kategori
Sikkerhetslist overvåkning

Sikkerhetslist overvåkning

Til kategori
SE-SET

SE-SET

Til kategori
STW

STW

Til kategori

SIKKERHETSLISTER SE40 OG SE70

Generelt stopper taktile overvåkingssystemer farlige bevegelser ved kontakt. De mange forskjellige bruksområdene krever bruk av ulike typer utstyr. SE-seriens sikkerhetslister fyller sin funksjon overalt der det er behov for å sikre skjær- og knusningspunkter. Dette gjelder for eksempel sikkerhetsgrinder, løfteplattformer, løftebord eller mobile reolsystemer. Arbeidsprosessbord, lagerheiser og heisdører er også sikret med sikkerhetskanter. Det samme kan gjelde for lastebroer, løfte- og vippeinnretninger og dører i industrisektoren. En sikkerhetskant fra SE-serien stopper farlige bevegelser på en sikker og pålitelig måte, og forhindrer dermed skader på de respektive maskinene eller til og med personskader. Med en egnet nedstrøms evalueringsenhet oppfyller systemene sikkerhetskravene i EN ISO 13849-1 for ytelsesnivå PL c til e.

SIKKERHETSKANT: STRUKTUR OG VIRKEMÅTE

Hver SE-sikkerhetskant består av kun tre komponenter: aluminiumsprofilskinnen, gummiprofilen og plug-in-sensorene. Deformasjonen av sikkerhetskantens gummiprofil danner grunnlaget for evalueringen. En feilsikker sender- og mottakerenhet som er festet til endene av gummiprofilen, utgjør systemets midtpunkt. IR-signalet mellom de to enhetene svekkes eller avbrytes helt hvis gummilisten er deformert. Endringen i signalet analyseres av en nedstrøms sikkerhetsrelémodul, og den farlige bevegelsen stoppes.

VIKTIGE MERKNADER OM BRUK AV SIKKERHETSLISTER

Ved bruk av en SE-sikkerhetskant må hastigheten på den farlige bevegelsen være lavere enn sikkerhetskantens maksimale innkjøringshastighet. I tillegg må de profilspesifikke dataene og stoppavstanden til de farlige delene harmoniseres. Schmersal-gruppen gir mer informasjon om sikkerhetslistene i SE-serien, som er tilgjengelige i høyder på ca. 40 eller 70 mm, i nettkatalogen og i den tilhørende PDF-brosjyren.