Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Sikkerhetslysgardiner, sikkerhetslysgitre
  2. Sikkerhetslysgardiner

Sikkerhetslysgardiner

SLC440COM

SLC440COM

  • •Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • •Status and diagnostics via App with bluetooth
  • •Automatic start or restart interlock
  • •active integrated set-up tool
  • •Process safety with highest availability
  • •User-friendly parameter setting, no tools required
  • •optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Til kategori
SLC440

SLC440

  • •Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • •Status and diagnostics via App with bluetooth
  • •active integrated set-up tool
  • •Blanking: fixed/floating
  • •Double acknowledgement/reset
  • •Integrated contactor control
  • •Beam coding
  • •Process safety with highest availability
  • •User-friendly parameter setting, no tools required
  • •optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Til kategori
SLC440AS-i

SLC440AS-i

  • •Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • •Integrert AS-grensesnitt
  • •Beskyttelsesfelthøyde 170 mm - 1770 mm
  • •Konfigurerbare slukkefunksjoner
  • •Integrert statusindikator
Til kategori
SLC445

SLC445

  • •Multifunctional
  • •Muting
  • •Cyclic mode
  • •Double acknowledgement/reset
  • •Multiscan
  • •Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • •active integrated set-up tool
  • •Blanking: fixed/floating
  • •Status and diagnostics via 7-segment display
  • •Integrated contactor control
  • •User-friendly parameter setting, no tools required
Til kategori
SLC240COM

SLC240COM

  • •Sikkerhetstype 2 i samsvar med IEC 61496-1
  • •Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
  • •Pålitelig sikkerhetskonsept i tilfelle interferens (EMC, sveisegnister)
  • •Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
  • •Integrert oppsettsverktøy
Til kategori

Sikkerhetsoptik for maksimal sikkerhet ved maskinarbeidsplasser

Overalt der mennesker arbeider med maskiner, spiller sikkerhet en sentral rolle. Pålitelige beskyttelsestiltak er obligatoriske, spesielt i automatiserte systemer med potensielle farepunkter. Her tilbyr elektrosensitivt verneutstyr (ESPE) en effektiv løsning: Det gjenkjenner umiddelbart når kroppsdeler trenger inn i farlige områder - uten fysisk kontakt. Jo finere lysstrålene er plassert, desto mer presis blir deteksjonen. En spesielt kraftig type av denne teknologien er lysbomen.

En sikkerhetsoptik for sikring av faresoner

En sikkerhetsoptik er en høyt utviklet elektronisk beskyttelsesanordning. Deteksjonsevnen er basert på presis sensorteknologi: Jo nærmere lysstrålene er hverandre, desto mindre objekter kan gjenkjennes - helt ned til hender og enkeltfingre. Med en oppløsning på mindre enn 40 mm muliggjør en lysgitter betydelig finere deteksjon sammenlignet med det klassiske lysbom, og sørger dermed for maksimal maskinsikkerhet. I henhold til DIN EN ISO 13855 gjelder biometriske referanseverdier - ca. 14 mm for fingerbeskyttelse og opptil 30 mm for håndgjenkjenning.

Lysgitter i SLC-serien

SLC-serien av sikkerhetslysgitter fra Schmersal er spesialdesignet for å sikre enkelte farepunkter eller hele fareområder - for eksempel i robotceller, presser, palleteringsanlegg eller trykkstøpemaskiner. De er tilgjengelige med oppløsninger for hånd- eller fingerbeskyttelse (30 eller 14 mm), og egner seg for et bredt spekter av industrielle bruksområder i forbindelse med Industri 4.0. Enhetene oppfyller beskyttelsesklasse IP67 og er dermed beskyttet mot støv og midlertidig nedsenking i vann. For krevende miljøer, for eksempel i næringsmiddel- eller farmasøytisk industri, finnes det varianter med utvidet IP69-beskyttelsesgrad - ideelt for regelmessig høytrykks- eller dampstrålerengjøring.

Lysgitter fra Schmersal: Blanking og muting som tilleggsfunksjoner

Alle sikkerhetsoptik fra Schmersal er tilgjengelige med ulike funksjoner. Disse inkluderer:

  • Blanking: for å skjule utvalgte områder av beskyttelsesfeltet
  • Muting: for midlertidig overkobling av beskyttelsesenheten

Disse funksjonene brukes når materialer mates inn i maskinen, arbeidsstykker kommer inn i beskyttelsesfeltet for bearbeiding eller produkter skal tas ut. Ved hjelp av relevant tilbehør og en passende sikkerhetsrelä som evalueringsenhet kan hver säkerhetsoptik også utvides til et komplett sikkerhetssystem.

Sikre maskinarbeidsplassene dine nå med et moderne sikkerhetsoptik

Enten det gjelder nye systemer eller ettermontering på eksisterende maskiner - en sikkerhetsoptik er en effektiv løsning for økt maskinsikkerhet og pålitelig forebygging av ulykker. Få råd nå, og finn den rette sikkerhetsoptik for ditt bruksområde. Vårt team av eksperter hjelper deg gjerne med valg og integrering av din elektroniske beskyttelsesenhet!

Ofte stilte spørsmål om sikkerhetsoptik

Hva er en sikkerhetsoptik?

En sikkerhetsoptik er et berøringsfritt sikkerhets- eller automatiseringssystem som består av en serie infrarøde lysstråler som sendes ut mellom en sender og en mottaker. Disse infrarøde lysstrålene danner et usynlig beskyttelsesfelt. Hvis en av strålene blir avbrutt, for eksempel av en hånd eller et objekt, registrerer systemet avbruddet umiddelbart og utløser en definert reaksjon, for eksempel å stoppe en maskin. Sikkerhetsoptik brukes ofte i industriell produksjon og automatisering.

Hvordan fungerer en sikkerhetsoptik?

En sikkerhetsoptik består av en sender som sender ut infrarøde lysstråler, og en mottaker som registrerer disse infrarøde lysstrålene. Dette skaper et usynlig rutenett mellom sender og mottaker. Hvis en eller flere stråler blir avbrutt, registrerer mottakeren endringen og sender et signal til den tilkoblede styreenheten. Dette signalet kan for eksempel utløse en umiddelbar maskinstopp for å beskytte personer eller gjenstander. Teknologien er basert på optoelektroniske sensorer og er spesielt pålitelig og rask.

Hvilke sikkerhetsstandarder må en sikkerhetsoptik oppfylle?

Sikkerhetsoptik må oppfylle strenge sikkerhetskrav, spesielt hvis de brukes i farlige maskinmiljøer. De viktigste standardene og spesifikasjonene er

  • Maskindirektivet 2006/42/EF - regulerer grunnleggende sikkerhetskrav i EU
  • EN ISO 13849-1 - beskriver kravene til funksjonell sikkerhet
  • Sikkerhetskategori 2 til 4 - avhengig av risiko og bruksområde
  • Ytelsesnivå (PL) a-e - der PL "e" gir det høyeste sikkerhetsnivået
  • MV-spesifikasjoner - Beskyttelse mot elektromagnetisk interferens

Bare en sikkerhetsoptik som oppfyller disse betingelsene, kan brukes i sikkerhetsrelevante områder.

Hvem trenger en sikkerhetsoptik?

Sikkerhetsoptik er nødvendige overalt der mennesker kan komme i kontakt med farlige maskiner. Typiske brukere er selskaper fra bilindustrien, emballasjesektoren, metallforedling og logistikk. Sikkerhetsoptik er også mye brukt i presser, roboter og høylagre. De beskytter betjeningspersonalet og muliggjør samtidig uavbrutt drift, ettersom det ikke er nødvendig med fysisk beskyttelse som gitter eller dør. De brukes også til adgangskontroll og kvalitetssikring.

Hvordan installerer du en sikkerhetsoptik?

Installasjonen av en sikkerhetsoptik består av flere trinn og bør planlegges profesjonelt:

  1. Plassering: Monter senderen og mottakeren overfor hverandre, med fri siktlinje
  2. Justering: presis justering for å unngå signaltap
  3. Montering: Festes til stabile braketter eller maskindeler
  4. Elektrisk tilkobling: Integrering i maskinens styringssystem, f.eks. via et sikkerhetsrelä
  5. Konfigurasjon: Juster innstillinger som rekkevidde, oppløsning eller demping
  6. Akseptansetest: Funksjonstest og dokumentasjon etter installasjon

Sikkerhetsoptik skal inspiseres årlig, og inspeksjonen skal dokumenteres.