Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Sikkerhetslysgardiner, sikkerhetslysgitre
  2. Sikkerhetslysgardiner

Sikkerhetslysgardiner

SLC440AS

SLC440AS

  • •Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • •Integrert AS-grensesnitt
  • •Beskyttelsesfelthøyde 170 mm - 1770 mm
  • •Konfigurerbare slukkefunksjoner
  • •Integrert statusindikator
Til kategori