Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Enheter for Ex-soner
  2. Sikkerhetsovervåkingsmodul

Sikkerhetsovervåkingsmodul

 SRB101EXI - sikkerhetsrelémoduler - ivaretakende

SRB101EXI - sikkerhetsrelémoduler - ivaretakende

  • •1 sikkerhetskontakt
  • •Egnet for signalbehandling av kontrollenheter for nødstopp, sikringsutstyr, osv.
Til kategori
 SRB200EXI - sikkerhetsrelémoduler - ivaretakende

SRB200EXI - sikkerhetsrelémoduler - ivaretakende

  • •2 sikkerhetskontakter
  • •Egnet for signalbehandling av kontrollenheter for nødstopp, sikringsutstyr, osv.
Til kategori

byggesteiner for sikkerhetsreléer SRB-EXI

Den nyeste utgaven av SRB-EXi-sikkerhetsrelémodulene kombinerer funksjonell sikkerhet, pålitelig signalbehandling og sikkerhetsutløsning med kravene til eksplosjonsbeskyttelse. Den overvåker tilkoblede sensorer, nødstoppkommandoer, forriglingsenheter, tilbakestillingsknapper og sikkerhetssensorer med egensikkerhetsvern av typen "i". Modulene er utviklet på grunnlag av ATEX-direktivet 94/9/EF og de europeiske standardene EN 60 079 ff. EXi-overvåkingskretsene er egensikre og utformet for enheter i kategori 2GD eller 3G i samsvar med ATEX, IECEx og INMETRO. Derfor kan nødstoppkommandoer og systemer for overvåking av sikkerhetsporter brukes i støv- og gasseksplosjonsfarlige områder.

SIKKERHETSRELÉMODULER SRB-EXI FOR ULIKE ATEX-KATEGORIER

Sensorene kan installeres i sonene 1/2 og 21/22, PROTECT SRB-EXi-modulene i et egnet koblingsskap i gass Ex-sone 2. Schmersals produktportefølje omfatter to versjoner av sikkerhetsreleene: SRB 101Exi-modulen med én sikkerhetskontakt og SRB 200Exi-versjonen med to sikkerhetskontakter. Begge versjonene brukes til å behandle signaler fra nødstoppkommandoer, forriglinger og andre maskinsikkerhetskomponenter. Både SRB 101Exi og SRB 200Exi kan brukeren velge mellom en automatisk tilbakestillingsfunksjon (typeversjon 1A) eller en tilbakestilling med kantdeteksjon (1R).

SIKKERHETSRELÉMODULER SRB-EXI FRA DEN PÅLITELIGE PARTNEREN FOR MASKINSIKKERHET

I tillegg til SRB-EXi-sikkerhetsrelémodulene omfatter Schmersals omfattende produktutvalg også andre sikkerhetsrelémoduler fra PROTECT SRB-serien for sikker evaluering av koblingssignaler. Signalanordninger kan for eksempel være nødstoppknapper, elektromekaniske posisjonsbrytere, sikkerhetsbrytere, magnetlåser på sideveis bevegelige, roterbare eller avtakbare vern. PROTECT SRB-moduler er også tilgjengelige for optoelektroniske beskyttelsesanordninger (AODP-er).