Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Systemkomponenter
  2. Sikkerhetsporter

Sikkerhetsporter

Arkiv
ASSG-2M-PB

ASSG-2M-PB

  • •2 AS-grensesnitt master integrert
  • •feltbussport: PROFIBUS DP med PROFIsafe
  • •Valgfri sikkerhetsmonitor for 2 AS-i-kretser, 256 Enheter
  • •2 AS-i strømforsyningsenhet dekobler med 2 x 4 A integrert; 1 strømforsyningsenhet for 2 AS-i-kretser er mulig
  • •Diagnostisk grensesnitt: Ethernet RJ-45; Web-Server integrert
  • •Kontrollerer opptil 64 aktiveringskretser,- 2 aktiveringskontakter med relékontakter 30 V / 3 A AC/DC integrert- 2 aktiveringskontakter med integrerte halvlederutganger 30 V / 0,5 A DC
Til kategori
Arkiv
ASSG-2M-PN

ASSG-2M-PN

  • •2 AS-grensesnitt master integrert
  • •feltbussport: PROFINET 10/100 MBaud med PROFIsafe
  • •Valgfri sikkerhetsmonitor for 2 AS-i-kretser, 256 Enheter
  • •2 AS-i strømforsyningsenhet dekobler med 2 x 4 A integrert; 1 strømforsyningsenhet for 2 AS-i-kretser er mulig
  • •Diagnostisk grensesnitt: RS 232; Alternativt gjennom PROFINET-tilkobling; Web-Server integrert
  • •Kontrollerer opptil 64 aktiveringskretser,- 2 aktiveringskontakter med relékontakter 30 V / 3 A AC/DC integrert- 2 aktiveringskontakter med integrerte halvlederutganger 30 V / 0,5 A DC
Til kategori