Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Sikkerhetsrelatert taktil sensor
  2. Sikkerhetsrelatert støtdemper

Sikkerhetsrelatert støtdemper

Sikkerhetsrelatert støtdemper

Sikkerhetsrelatert støtdemper

  • •Robust design
  • •2-kanals system
  • •Enkel montering
Til kategori
Omkoblingspute

Omkoblingspute

  • •Omkoblingspute for å overvåke flypassasjertrapper, ombordstigningsbroer for passasjerer, cateringkjøretøyer og lignende
  • •Inkorporering av amplitude for lastede overføringsplattformer
Til kategori

SIKKERHETSORIENTERT STØTFANGER

Den sikkerhetsrelaterte støtfangeren i SSG-SBL-serien er en beskyttelsesanordning med en nærhetsfunksjon som forhindrer at personer eller visse kroppsdeler utsettes for fare når de nærmer seg et farepunkt. Dette oppnås for eksempel ved å slå av, reversere eller stoppe bevegelsen som forårsaker den farlige situasjonen. For å oppnå dette må en aktiveringskraft virke på en signalanordning, og en styringskommando må genereres samtidig ved hjelp av en evalueringsenhet. I prinsippet består denne typen taktilt vern av en signalgiver eller sensor, signaloverføring, signalbehandling og signalutgang. Som regel er signalbehandling og utdata kombinert i én evalueringsenhet. Sikkerhetsrelaterte støtfangere brukes for eksempel på dører som lukkes automatisk, på førerløse industritrucker for å sikre kjøreretningen eller på bevegelige maskindeler for å beskytte mot knusing og skjæringspunkter og mye mer.

RISIKOVURDERING AV DEN SIKKERHETSRELATERTE STØTFANGEREN SSG-SBL

SSG-SBL-signalapparatene er utstyrt med tokanalsdeteksjon, som evalueres i to evalueringsenheter ved hjelp av feilsikker kretsteknologi. De sikkerhetsorienterte støtfangerne oppfyller derfor sikkerhetskravene i EN 954-1. I forbindelse med evalueringsenhetene SRB-QS.2 eller SRB-NA-R-C.17 har signalanordningene et typegodkjenningssertifikat.

UTFORMING AV DE SIKKERHETSRELATERTE STØTFANGERNE

Støtfangerfølerne SSG-SBL er elektromekaniske koblingselementer med positive brytere. Hver kontakt er installert i sitt eget bryterkammer. Aktiveringen skjer ved hjelp av separate betjeningsstempler. Det faktum at koblingselementene ganske enkelt er forhåndsmontert på kretskort, betyr at man unngår komplisert mekanisk etterligning av aktivering. På forespørsel kan den mekaniske styrken til støtfangerne økes ytterligere ved hjelp av et flerlags Kevlar-stoff.