Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Sikkerhetsbryteranlegg
  2. Sikkerhetssensorer

Sikkerhetssensorer

RSS260 AS

RSS260 AS

  • •Sikkerhetssensor, elektronisk
  • •Plast bryterhus
  • •Universal koding som kan innlæres på nytt, eller individuell koding på grunn av RFID-teknologien
  • •I-varianter med kodenivå HIGH til ISO 14119
  • •Lite skog, stor vekslingsavstand
  • •Tetthetsgrad IP65 / IP67
Til kategori
RSS 36 AS

RSS 36 AS

  • •Plast bryterhus
  • •RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • •alternativt med integrert magnetisk forrigling
Til kategori
BNS 260 AS

BNS 260 AS

  • •Sikkerhetssensor
  • •Plast bryterhus
  • •ingen mekanisk slitasje
  • •36 mm x 26 mm x 13 mm
  • •Integrert AS-grensesnitt
  • •Skjult montering mulig
  • •Lang levetid
  • •Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • •Ufølsom overfor tilsmussing
  • •AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
Til kategori
BNS 36 AS

BNS 36 AS

  • •Sikkerhetssensor
  • •Plast bryterhus
  • •ingen mekanisk slitasje
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Integrert AS-grensesnitt
  • •Skjult montering mulig
  • •Lang levetid
  • •Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • •Ufølsom overfor tilsmussing
  • •AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
Til kategori
BNS 16 AS

BNS 16 AS

  • •Sikkerhetssensor
  • •Plast bryterhus
  • •ingen mekanisk slitasje
  • •40 mm x 90 mm x 39 mm
  • •Integrert AS-grensesnitt
  • •Skjult montering mulig
  • •Lang levetid
  • •Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • •Ufølsom overfor tilsmussing
  • •AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
Til kategori