Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Automatiseringsteknologi
  2. Skjevgangsvakt

Skjevgangsvakt

M 330

M 330

  • •metallhus
  • •2 Kontakter
Til kategori
Z 335/355

Z 335/355

  • •Belt speed of up to 1 m/s
  • •Nylon roller, Ø 22 mm, running surface 95 mm
  • •1 NO contact / 1 NC contact at 24° deflection
  • •Positive-break NC contact for fail-safe switching
Til kategori
250

250

  • •metallhus
  • •Robust design
  • •4 Kontakter
  • •2 kabelinnganger M25
  • •Tetthetsgrad IP67
Til kategori
441 Skjevgangsvakt

441 Skjevgangsvakt

  • •metallhus
  • •2 Kontakter
  • •106 mm x 99 mm x 63 mm ( grunnleggende komponent)
  • •Egnet for tøff bruk
Til kategori
T. 454 Skjevgangsvakt

T. 454 Skjevgangsvakt

  • •Støpejernskabinett, 2K maling
  • •Utvendige deler laget av rustfritt stål
  • •2 koplingsvinkler (forvarsel, deaktivering)
Til kategori
HDS

HDS

  • •Plattformkonsept med forskjellige funksjonelle enheter
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Justering av innstillings
  • •Symmetri gjennom tannet, sentralt anordnet skaft
  • •Sentralforbindelse terminal
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
Til kategori
UV. 432Y

UV. 432Y

Til kategori
UV. 433Y

UV. 433Y

Til kategori
UV. 434Y

UV. 434Y

Til kategori