SKRUESETT M4X8
Varenummer:101147463

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSKRUESETT M4X8
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101147463
EAN (European Article Number)4030661286884
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
Materialesinkbelagt metall
Bruttovekt3g
Mekaniske data
Type of the fixing screwsM4X8
Merk (Utførelse av festeskruene)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Utforming av skruehodetFlathodeskrue med enveisspor
Styrkeklasse8.8
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell2x Safety screws
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 30.08.2026, 00:12