Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Automatiseringsteknologi
  2. Slakkwirebryter
Slakkwirebryter

Slakkwirebryter

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 181 mm x 63 mm
  • Egnet for tøff bruk
  • Aktuatoren kan reposisjoneres 90°
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Tetthetsgrad IP65
2 Produkter
M. 441-11Y-14

M. 441-11Y-14

Art. nr. 101058315

Position switch

T. 441-11Y-14

T. 441-11Y-14

Art. nr. 101056537

Position switch

2 resultatet funnet