SLB 200-C04-1R
Varenummer:101138897
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Inntil 2 lysbarrierepar SLB 200 kan tilkobles
- 1 sikkerhetskontakt
- 1 Signalutganger
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseSLB 200-C04-1R
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101138897
EAN (European Article Number)4030661281537
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001831
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001831
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN ISO 13849-1
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Reaksjonstid, maksimum30ms
Bruttovekt350g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
StartinngangJa
TilbakemeldingskretsJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
Tilbakestill kantdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder4
Antall sikkerhetskontakter1
Antal signalutganger1
Klassifisering
StandardEN IEC 61508
Performance Level, up tod
Kontrollkategori2
Safety Integrity Level (SIL) 2
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, maksimum4 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Bredde45mm
Høyde84mm
Dybde118mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur+0 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-20 ... +80 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse10 g / 16 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4,8kV
Overvoltage categoryII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -20 % / +20 %
Merkespenning24VDC
driftssstrøm180mA
Utstyrskategori AC-15250VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-132A
Tid til beredskap, maksimum300ms
Brytefrekvens, maksimum10Hz
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Statusvisning
Indicated operating statesRELÉ, grønn: Sikkerhetskontakt lukketRELÉ, rød: Sikkerhetskontakt åpnet
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Sikkerhets lysbom
Note
Note (General)De nødvendige funksjonene kan velges ved hjelp av interne DIP-brytere.Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.Ta av husdekselet på sikkerhetsmodulen for å stille inn ønsket driftsmodus og antallet tilkoblede lysbarrierer. Ved levering står alle brytere i stilling 1.Test-trykknapp (T): Test-trykknappen er koblet til X13 og X14 for å utføre sjekk på lysbarriere-overvåkingsfunksjonen. Terminalene X15 og X16 må overkobles.
DIP switch 1, Position 1Med kontaktorovervåkning
DIP switch 1, Position 2Uten kontaktorovervåkning
DIP switch 2, Position 1Med start/omstartssperre
DIP switch 2, Position 2Uten start/omstartssperre
DIP switch 3, Position 1Tilkobling av 2 lysbarrierer
DIP switch 3, Position 2Tilkobling av 1 lysbarriere
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Kabingsskjemaet viser de-enerigsert tilstand.Kontaktorsjekk: For å overvåke en ekstern kontaktor, er tilbakemeldingskretsen koblet til X17 og X18. Terminalene X19 og X20 må overkobles.Overvåke opptil 2 par lysbarriereenheter og strømkontaktorer ved hjelp av sikkerhetsovervåkingsmodulen SLB 200-CStart-trykknapp(S): Start-trykknappen kan brukes for å starte overvåkingen av lysbarrierene for en ny start eller etter et avbrudd. Terminalene X3 og X4 må overkobles. Det er også mulig å koble bare ett par lysbarriere-enheter.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.11.2026, 02:08