SLB 200-E31-21
Varenummer:101138921
Arkiv

Produktbeskrivelse
- MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLB240)
- Område 4 m
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseSLB 200-E31-21
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101138921
EAN (European Article Number)4030661281711
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001831
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001831
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 61496-1
KapslingsmaterialePlast
Reaksjonstid, maksimum30ms
Note (Lateral force at bolt return)Bare i kombinasjon med sikkerhetsovervåkingsmodul
Bruttovekt70g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SenderJa
Integrert indikator, status Ja
Klassifisering
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-12
Mekaniske data
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0m
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum4m
Bølgelengde for laserdiode880nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKabel med konnektor M8
Kabling av stik, senderStik M8, 3-polet, med 10 cm kabel
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor18,8mm
Bredde på sensor30,8mm
Høyde på sensor50,3mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-10 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-20 ... +80 °C
Protection class0
Elektriske data
Lengde på kabelen, maksimum50m
Elektriske data - Digital utgang
Versjon koblingselementerBare i kombinasjon med sikkerhetsovervåkingsmodul SLB 200-C
Statusvisning
Indicated operating statesbrytetilstandtilsmussing
Tilbehør
Recommended safety switchgearSLB 200-C04-1R
Note
Note (Restart interlock)Bare i kombinasjon med sikkerhetsovervåkingsmodul
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.10.2026, 21:16