SLB 400-E50-21P
Varenummer:101138898
Arkiv

Produktbeskrivelse
- MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLB440)
- Område 15 m
- konnektorplugg kan roteres
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseSLB 400-E50-21P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101138898
EAN (European Article Number)4030661281544
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001831
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001831
Tillatelser - Standard
DataIFA
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 61496-1
KapslingsmaterialePlast
Reaksjonstid, maksimum25ms
Note (Lateral force at bolt return)Bare i kombinasjon med sikkerhetsovervåkingsmodul
Bruttovekt42g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SenderJa
Integrert indikator, status Ja
Klassifisering
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-14
Mekaniske data
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0m
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum15m
Bølgelengde for laserdiode880nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektor M12
Kabling av stik, senderKonnektorplugg M12, 4-polet, kan roteres
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor63,5mm
Bredde på sensor17mm
Høyde på sensor50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur+0 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-20 ... +80 °C
Protection class0
Elektriske data
Lengde på kabelen, maksimum100m
Elektriske data - Digital utgang
Versjon koblingselementerBare i kombinasjon med sikkerhetsovervåkingsmodul SLB 400-C
Statusvisning
Indicated operating statesbrytetilstandtilsmussing
Tilbehør
Recommended safety switchgearSLB 400-C10-1R
Note
Note (Restart interlock)Bare i kombinasjon med sikkerhetsovervåkingsmodul
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.10.2026, 11:00