SLB440-ER-1-LST
Varenummer:103013525


Produktbeskrivelse
- Kompakt konstruksjon Med integralevaluering
- Høydeområde 75 m (reserver opp til 90 m)
- Sikre OSSD-utganger til PLe
- Automatisk start eller restart av sperre
- Robust metallhus med M12-kontakt eller kabel
- Versjon med varmeapparat for utendørsapplikasjoner ned til -30°C
- Oppsettsverktøy og diagnostisk indikasjon