SLB440-ER-4-LST
Varenummer:103013528

Produktbeskrivelse
- Kompakt konstruksjon Med integralevaluering
- Høydeområde 75 m (reserver opp til 90 m)
- Sikre OSSD-utganger til PLe
- Automatisk start eller restart av sperre
- Robust metallhus med M12-kontakt eller kabel
- Versjon med varmeapparat for utendørsapplikasjoner ned til -30°C
- Oppsettsverktøy og diagnostisk indikasjon
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSLB440-ER-4-LST
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103013528
EAN (European Article Number)4030661492407
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001831
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001831
Tillatelser - Standard
DatacULusTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
KapslingsmaterialeAluminium
Reaksjonstid, maksimum22ms
Reaksjonstid, minimum7ms
Bruttovekt180g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Start/omstartssperreJa
Lysstrålekoding Ja
Integrert indikator, status Ja
Integrert indikator, diagnoseJa
Antall sikre digitale utganger2
Antall stråler1
Klassifisering
StandardEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi1,50 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-14
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s40mm
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,3m
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum15m
Bølgelengde for laserdiode880nm
Mechanical data - Connection technique
Kabling av stik, mottakerKabel med kontakt M12, 5-polet
Kabling av stik, senderKabel med kontakt M12, 4-polet
Mekaniske data - mål
Lengde33mm
Bredde27,8mm
Høyde72mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-30 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-30 ... +70 °C
Protection classIII
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand24V
Elektriske strømforbruk fra mottakeren, maksimum5W
Elektrisk strømforbruk fra senderen, maksimum5W
Lengde på kabelen, maksimum100m
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,2A
Sikkerhetsutgangp-type
Tilbehør
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-204ST
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.09.2026, 23:17