SLB450-ER-3-ST-EH
Arkiv
Varenummer:103013519

Produktbeskrivelse
- Kompakt konstruksjon Med integralevaluering
- Høydeområde 75 m (reserver opp til 90 m)
- Automatisk start eller restart av sperre
- Sikre OSSD-utganger til PLe
- Robust metallhus med M12-kontakt eller kabel
- Versjon med varmeapparat for utendørsapplikasjoner ned til -30°C
- Oppsettsverktøy og diagnostisk indikasjon