SLC 220-E/R0475-80-RFBM
Varenummer:101206380
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP65
- Sikkerhetstype 2 i samsvar med IEC 61496-1
- Oppløsning 30 og 80 mm
- Beskyttelsesfelthøyde fra 175 mm … 1675 mm
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseSLC 220-E/R0475-80-RFBM
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101206380
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Master- eller slave-funksjonmaster
KapslingsmaterialeAluminium
Reaksjonstid, maksimum10ms
Bruttovekt1.400g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan forbindes i kaskadeJa
Start/omstartssperreJa
UtblendingsfunksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Integrert indikator, diagnoseJa
Antall sikre digitale utganger2
Antall stråler6
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up tod
Kontrollkategori2
PFH-verdi3,59 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL) 2
Mission time20Year(s)
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-12
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s80mm
Høyde for beskyttelsesfeltet475mm
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,3m
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum6m
Bølgelengde for laserdiode880nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkStikkontakt
Kabling av stik, mottakerKonnektorplugg M12, 6-poletKonnektorplugg M12, 8-polet
Kabling av stik, senderKonnektorplugg M12, 6-poletKonnektorplugg M12, 8-polet
Lengde på den låsbare kabelen, maksimum100m
Mekaniske data - mål
Sensordiameter40mm
Høyde på sensor504mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-10 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-20 ... +70 °C
Protection classIII
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand24V
Elektrisk strømforbruk fra mottakeren8W
Elektrisk strømforbruk fra senderen4W
Kabellengde (Master/slave), maksimum3m
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,2A
Sikkerhetsutgangp-type
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSender + mottaker, monteringsvinkel
Tilbehør
Recommended safety switchgearSCR 211
Note
Note (General)Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.09.2026, 20:16