SLC 415I-E/R1510-90-12
Varenummer:101170451
Arkiv

Produktbeskrivelse
- MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLC 425I)
- Sikkerhetskategori 4
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseSLC 415I-E/R1510-90-12
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101170451
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
KapslingsmaterialeAluminium
Reaksjonstid, maksimum13,5ms
Gobale egenskaper - Karakteristikker
mutingfunksjonJa
OverstyringJa
Start/omstartssperreJa
Lysstrålekoding Ja
Integrert indikator, status Ja
Integrert indikator, diagnoseJa
Antall sikre digitale utganger2
Antall stråler21
Klassifisering
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-14
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s90mm
Høyde for beskyttelsesfeltet1.510mm
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0m
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum16m
Bølgelengde for laserdiode950nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkStikkontakt
Kabling av stik, mottakerKonnektorplugg M23, 19-polet
Kabling av stik, senderKonnektorplugg M12, 5-polet
Lengde på den låsbare kabelen, maksimum100m
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor50mm
Bredde på sensor60mm
Høyde på sensor1.636mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur+0 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-20 ... +70 °C
Protection classIII
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand24V
Elektrisk strømforbruk fra mottakeren6W
Elektrisk strømforbruk fra senderen3W
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,5A
Sikkerhetsutgangp-type
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSender + mottaker, monteringsvinkel, slissemutre
Tilbehør
Recommended safety switchgearSCR 402R-301
Note
Note (General)2 eller 4 sperresensorer kan tilkobles.Dempingssensorer (f.eks. LF 50) må bestilles separat.Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 0,3 mA.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 30.07.2026, 02:42