SLC 420-E/R1610-50-RFBM
Varenummer:101207101
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP67
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Oppløsning 14, 30 og 50 mm
- Beskyttelsesfelthøyde fra 170 mm … 1770 mm
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseSLC 420-E/R1610-50-RFBM
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101207101
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Master- eller slave-funksjonmaster
KapslingsmaterialeAluminium
Reaksjonstid, maksimum10ms
Bruttovekt6.090g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan forbindes i kaskadeJa
Start/omstartssperreJa
Lysstrålekoding Ja
UtblendingsfunksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Integrert indikator, diagnoseJa
Antall sikre digitale utganger2
Antall stråler40
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi6,19 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-14
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s50mm
Høyde for beskyttelsesfeltet1.610mm
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,3m
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum10m
Bølgelengde for laserdiode880nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkStikkontakt
Kabling av stik, mottakerKonnektorplugg M12, 8-polet
Kabling av stik, senderKonnektorplugg M12, 4-polet
Lengde på den låsbare kabelen, maksimum100m
Mekaniske data - mål
Sensordiameter49mm
Høyde på sensor1.695mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-10 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Protection classIII
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand24V
Elektrisk strømforbruk fra mottakeren8W
Elektrisk strømforbruk fra senderen4W
Kabellengde (Master/slave), maksimum3m
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,5A
Sikkerhetsutgangp-type
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSett med 2 monteringsvinkler
Tilbehør
Recommended safety switchgearSRB-E 301
Note
Note (General)Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.09.2026, 07:08