SLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
Varenummer:101207675
Arkiv

Produktbeskrivelse
- MERK: Ikke tilgjengelig!
- miniatyregeme
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Oppløsning 30 mm
- Beskyttelsesfelthøyde fra 236 mm … 1804 mm
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseSLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101207675
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
KapslingsmaterialeAluminium
Reaksjonstid, maksimum50ms
Bruttovekt1.400g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Start/omstartssperreJa
Lysstrålekoding Ja
Integrert indikator, status Ja
Integrert indikator, diagnoseJa
Antall sikkerhetskontakter2
Antall stråler16
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s30mm
Høyde for beskyttelsesfeltet460mm
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,2m
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum3,5m
Bølgelengde for laserdiode880nm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel5m
Konnektor stikkStikkontakt
Kabling av stik, mottakerKabel med kontakt M8, 4-polet
Kabling av stik, senderKabel med kontakt M8, 4-polet
Lengde på den låsbare kabelen, maksimum100m
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor20mm
Bredde på sensor12mm
Høyde på sensor692mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur+0 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-10 ... +70 °C
Protection classIII
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand24V
Elektrisk strømforbruk fra mottakeren4W
Elektrisk strømforbruk fra senderen4W
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum4A
Sikkerhetsutgangp-type
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSender + mottaker, monteringsvinkel
Tilbehør
Recommended safety switchgearNSR-0605
Note
Note (General)Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.09.2026, 12:51