SLC240COM-ER-1690-14
Varenummer:103016245

Produktbeskrivelse
- Sikkerhetstype 2 i samsvar med IEC 61496-1
- Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
- Pålitelig sikkerhetskonsept i tilfelle interferens (EMC, sveisegnister)
- Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
- Integrert oppsettsverktøy
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSLC240COM-ER-1690-14
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103016245
EAN (European Article Number)4030661507156
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Merknad (programvareversjon)as of 2017 Version 1.0
Master- eller slave-funksjonJa
KapslingsmaterialeAluminium
Reaksjonstid, maksimum28ms
Bruttovekt2.740g
Nivå for utstrålt stråling i henhold til EN 12198-1Category 0
Risikogruppemerking av lampesystemer i henhold til EN 62471free group
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan forbindes i kaskadeJa
Start/omstartssperreJa
UtblendingsfunksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Integrert indikator, diagnoseJa
Antall sikre digitale utganger2
Antall stråler168
Klassifisering
StandardEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kontrollkategori2
PFH-verdi8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 1
Mission time20Year(s)
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-12
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s14mm
Høyde for beskyttelsesfeltet1.690mm
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,3m
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum6m
Bølgelengde for laserdiode880nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkStikkontakt
Kabling av stik, mottakerKonnektorplugg M12, 5-polet
Kabling av stik, senderKonnektorplugg M12, 4-polet
Lengde på den låsbare kabelen, maksimum100m
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor33mm
Bredde på sensor27,8mm
Høyde på sensor1.731mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-10 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz
sjokkresitanse10 g, 16 ms, i henhold til EN 60028-2-29
Protection classIII
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Strømforsyningsenhet Imax 1,0 A, i samsvar med EN 60204 (strømbrudd ≤ 20 ms))
Merkespenning24VDC
Driftssstrøm, Sender200mA
Driftssstrøm, mottaker700mA
Elektriske data - kontrollinnganger
Betegnelse, kontrollinngangerReset and Test
Koplingsterskler0 V (LOW)24 V (HIGH)
Aktiveringstid for manuell start100 … 1500ms
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputsOSSD 1 og OSSD 2
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,25A
SikkerhetsutgangOSSD, kortslutningssikker, p-switching
Leakage current Ir, maximum1mA
Testpulsintervall, typisk750ms
Testpulsens varighet, maksimum0,15ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC2
Classification ZVEI CB24I, SinkC1C2
Lastekapasitet, maksimum0,05µF
Last-induktivitet, maksimum2H
MerkThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Brytespenning0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
MerkAccording to EN 61131-2
MerkIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Statusvisning - LED 01
LED statusOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
LED positionReceiver
Pin-tildeling
ConnectionReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 2OSSD 1 Safety output 1
PIN 30 VDC Power supply
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Reset Restart interlock (manual reset)
ConnectionEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2Test Test input
PIN 30 VDC power supply
PIN 4Slave Series wiring
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSett med 2 monteringsvinkler
Tilbehør
Recommended safety switchgearSRB-E 301
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.09.2026, 05:50