SLC440AS-ER-0650-30
Varenummer:103007471


Produktbeskrivelse
- Oppløsning 30 mm
- Område 0,3 m … 10 m
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Integrert AS-grensesnitt
- Beskyttelsesfelthøyde 170 mm - 1770 mm
- Konfigurerbare slukkefunksjoner
- Integrert statusindikator