SLC440AS-ER-1130-30
Varenummer:103007511

Produktbeskrivelse
- Oppløsning 30 mm
- Område 0,3 m … 10 m
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Integrert AS-grensesnitt
- Beskyttelsesfelthøyde 170 mm - 1770 mm
- Konfigurerbare slukkefunksjoner
- Integrert statusindikator
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSLC440AS-ER-1130-30
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103007511
EAN (European Article Number)4030661450544
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
Tillatelser - Standard
DataASi-SaWcULus
Gobale egenskaper
StandardCLC/TS 61496-2EN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Aktivt prinsippoptoelektronisk
KapslingsmaterialeAluminium
Reaksjonstid, maksimum23ms
Bruttovekt1.930g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
UtblendingsfunksjonJa
7-segmentsdisplayJa
Integrert indikator, status Ja
Antall stråler56
Klassifisering
StandardEN IEC 62061
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi5,17 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-14
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s30mm
Høyde for beskyttelsesfeltet1.130mm
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,3m
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum10m
Bølgelengde for laserdiode880nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkStikkontakt
Kabling av stik, mottakerKonnektorplugg M12, 5-polet
Kabling av stik, senderKonnektorplugg M12, 4-polet
Mekaniske data - mål
Senderens høyde1.243mm
Mottakerens høyde1.263mm
Lengde på sensor33mm
Bredde på sensor27,8mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-10 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse10 g / 16 ms
Protection classIII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning18 ... 31,6 VDC
AS-i Driftsstrøm, maksimum50mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSikkerhetsslave
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-0.B.F.E
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P0Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P1Lav strålekvalitet
AS-i Parameter bits, P2Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P3Enhetsfeil (FID)
Note (AS-i Parameter bits)FID: periferifeilSett parameterutgangene til "1111" (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning
Elektriske data - hjelpespenning (aux)
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Power consumption, Receiver150mA
Power consumption, Transmitter75mA
Merkespenning24VDC
Fuse rating4A
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) (1) grønn/rød LED (AS-i Duo LED): Tilførselsspenning / kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0 / periferifeil registrert
Note
Merk Spenning AUX DCstabilised PELV power supply
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.07.2026, 08:06