SLC440COM-ER-0490-35
Varenummer:103004001

Produktbeskrivelse
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Automatisk start eller restart av sperre
- Integrert oppsettsverktøy
- Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
- Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSLC440COM-ER-0490-35
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103004001
EAN (European Article Number)4030661435404
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
Tillatelser - Standard
DatacULusTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Merknad (programvareversjon)as of 2026 Version 4.0
KapslingsmaterialeAluminium
Reaksjonstid, maksimum10ms
Bruttovekt920g
Bluetooth-overføringseffekt, maksimum2µW
Bluetooth-overføringsfrekvens2.400 … 2.483GHz
Nivå for utstrålt stråling i henhold til EN 12198-1Category 0
Risikogruppemerking av lampesystemer i henhold til EN 62471free group
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Start/omstartssperreJa
Integrert indikator, status Ja
Integrert indikator, diagnoseJa
Antall sikre digitale utganger2
Antall stråler16
Klassifisering
StandardEN 13849-1EN 62061
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-14
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s35mm
Høyde for beskyttelsesfeltet490mm
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,3m
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum7m
Bølgelengde for laserdiode850nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkStikkontakt
Kabling av stik, mottakerKonnektorplugg M12, 5-polet
Kabling av stik, senderKonnektorplugg M12, 4-polet
Lengde på den låsbare kabelen, maksimum100m
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor33mm
Bredde på sensor27,8mm
Høyde på sensor531mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-10 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6Class 3M4, 5...150 Hz, IEC 60068-2-6
sjokkresitanseClass 3M4, 15 g, 6 ms, IEC 60068-2-27
Protection classIII
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -20 % / +20 % ((PELV) Strømforsyningsenhet Imax 1,0 A, i samsvar med EN 60204 (strømbrudd ≤ 20 ms))
Merkespenning24VDC
Driftssstrøm, Sender200mA
Driftssstrøm, mottaker700mA
Elektriske data - kontrollinnganger
Betegnelse, kontrollinngangerRelease / restart interlock
Aktiveringstid for manuell start100 … 1500ms
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputsOSSD 1 og OSSD 2
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,25A
SikkerhetsutgangOSSD, kortslutningssikker, p-switching
Leakage current Ir, maximum1mA
Testpulsintervall, typisk750ms
Testpulsens varighet, maksimum0,15ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC2
Classification ZVEI CB24I, SinkC1C2
Lastekapasitet, maksimum0,05µF
Last-induktivitet, maksimum2H
MerkThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Brytespenning0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
MerkAccording to EN 61131-2
MerkIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Statusvisning - LED 01
LED statusOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
LED positionReceiver
Statusvisning - LED 02
LED statustransmitting and status
LED positionEmitter
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)protective mode/automatic, restart interlock, setting mode
Pin-tildeling
ConnectionReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 2OSSD 1 Safety output 1
PIN 30 VDC Power supply
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
ConnectionEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2Do not connect a signal (do not wire)
PIN 30 VDC power supply
PIN 4Do not connect a signal (do not wire)
inkludert ved levering
inkludert ved leveringMounting kit MS-1100Sett
Tilbehør
Recommended safety switchgearSRB-E 301
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.11.2026, 07:22