SLC445-ER-0810-14-01
Varenummer:103005394

Produktbeskrivelse
- Multifunksjonell
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Integrert oppsettsverktøy
- Integrert kontaktorkontroll
- Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSLC445-ER-0810-14-01
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103005394
EAN (European Article Number)4030661436050
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
Tillatelser - Standard
DatacULusTÜV
Gobale egenskaper
StandardCLC/TS 61496-2EN IEC 61496-1
Merknad (programvareversjon)as of 2024 Version 1.0
KapslingsmaterialeAluminium
Reaksjonstid, maksimum20ms
Bruttovekt1.580g
Nivå for utstrålt stråling i henhold til EN 12198-1Category 0
Risikogruppemerking av lampesystemer i henhold til EN 62471free group
Gobale egenskaper - Karakteristikker
mutingfunksjonJa
OverstyringJa
Klokkekontroll mulig Ja
Start/omstartssperreJa
Kontaktorovervåkning integrertJa
Lysstrålekoding Ja
UtblendingsfunksjonJa
7-segmentsdisplayJa
Integrert indikator, status Ja
Integrert indikator, diagnoseJa
Redusert oppløsning Ja
Antall sikre digitale utganger2
Antall stråler80
Klassifisering
StandardEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-14
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s14mm
Høyde for beskyttelsesfeltet810mm
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,3m
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum7m
MerkReduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
Bølgelengde for laserdiode880nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkStikkontakt
Kabling av stik, mottakerKonnektorplugg M12, 12-polet
Kabling av stik, senderKonnektorplugg M12, 4-polet
Lengde på den låsbare kabelen, maksimum100m
Konnektor (mekanisk)with metal thread
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor33mm
Bredde på sensor27,8mm
Høyde på sensor (mottaker)901mm
Høyde på sensor (sender)891mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz
sjokkresitanse10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29
Protection classIII
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -10 % / +10 %
Merkespenning24VDC
Driftssstrøm, Sender200mA
Driftssstrøm, mottaker700mA
Electrical data - Power supply external devices
Designation, Power supplyML
Merkespenning24VDC
Driftssstrøm250mA
Electrical data - Control inputs
Betegnelse, kontrollinngangerS1, S2, MSG 1 and MSG 2
Koplingsterskler0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Driftsstrøm0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Aktiveringstid for manuell start50 … 1500ms
Merksignal transmission in case of falling edge
Electrical data - Control inputs EDM
Betegnelse, kontaktor styrer EDM (tilbakemeldingssløyfer)D_IN
Koplingsterskler0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Driftsstrøm0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Maksimal responstid for eksterne enheter500ms
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputsOSSD 1 and OSSD 2
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,25A
SikkerhetsutgangOSSD, short-circuit proof, p-type
Leakage current Ir, maximum1mA
Testpulsintervall, typisk750ms
Testpulsens varighet, maksimum0,1ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC3
Classification ZVEI CB24I, SinkC1C2C3
Lastekapasitet, maksimum2,2µF
Last-induktivitet, maksimum2H
MerkThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Brytespenning0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
MerkAccording to EN 61131-2
MerkIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Ledemotstand, maksimum2,5Ω
Statusvisning - LED 01
LED statusOSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information
LED positionReceiver
Statusvisning - LED 02
LED statustransmitting and status
LED positionEmitter
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling
Pin-tildeling
ConnectionReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 20 VDC power supply
PIN 3Release S1 Input Release S1
PIN 4OSSD 1 Safety output 1
PIN 5D_OUT Operating Mode
PIN 6OSSD 2 Safety output 2
PIN 7Muting operation: ML Muting lamp
Cyclic mode: not used
Cyclic mode: not used
PIN 8Input Release S2
PIN 9Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enable
Cyclic mode: D_IN Input EDM
Cyclic mode: D_IN Input EDM
PIN 10Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2
PIN 11Not used
PIN 12Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1
ConnectionEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2COD1 Coding 1
PIN 30 VDC power supply
PIN 4COD2 Coding 2
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSett med 2 monteringsvinkler
Tilbehør
Recommended safety switchgearSRB-E 301
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 06:25