SLG 210-E/R0800-03-RF
Varenummer:101185671
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Sikkerhetskategori 2
- MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLG 220)
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseSLG 210-E/R0800-03-RF
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101185671
EAN (European Article Number)4030661339764
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001832
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001832
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Design of multi-ray photoelectric barrierSender og mottaker adskilt
KapslingsmaterialeAluminium
Lysstråleavstand400mm
Reaksjonstid, maksimum5ms
Bruttovekt4.000g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Start/omstartssperreJa
Lysstrålekoding Ja
Integrert indikator, status Ja
Integrert indikator, diagnoseJa
Antall sikre digitale utganger2
Antall stråler3
Klassifisering
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-12
Mekaniske data
Høyde for beskyttelsesfeltet810mm
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0m
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum18m
Bølgelengde for laserdiode950nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkStikkontakt
Kabling av stik, mottakerKonnektorplugg M12, 8-polet
Kabling av stik, senderKonnektorplugg M12, 5-polet
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor35mm
Bredde på sensor45mm
Høyde på sensor1.011mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur+0 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-20 ... +70 °C
Protection classIII
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand24V
Elektrisk strømforbruk fra mottakeren3W
Elektrisk strømforbruk fra senderen2W
Lengde på kabelen, maksimum100m
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,5A
Sikkerhetsutgangp-type
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSender + mottaker, monteringsvinkel, slissemutre
Tilbehør
Recommended safety switchgearSCR 402R-301
Note
Note (General)Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 0,3 mA.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.08.2026, 04:48