SLG 220-E/R0900-04-69-RF
Varenummer:101206638
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP69K
- Tetthetsgrad IP65
- Sikkerhetstype 2 i samsvar med IEC 61496-1
- 2-, 3- oder 4-stråle
- Område fra 0,3 m … 30 m
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseSLG 220-E/R0900-04-69-RF
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101206638
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001832
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001832
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
KapslingsmaterialeAluminium
Reaksjonstid, maksimum19ms
Bruttovekt4.170g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Start/omstartssperreJa
UtblendingsfunksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Integrert indikator, diagnoseJa
Antall sikre digitale utganger2
Antall stråler4
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up tod
Kontrollkategori2
PFH-verdi3,59 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL) 2
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-12
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s900mm
Høyde for beskyttelsesfeltet900mm
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,3m
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum6m
Bølgelengde for laserdiode880nm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel5m
Konnektor stikkStikkontakt
Kabling av stik, mottakerKabel med kontakt M12, 8-polet
Kabling av stik, senderKabel med kontakt M12, 8-polet
Mekaniske data - mål
Sensordiameter60mm
Høyde på sensor979mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP69
Arbeidstempratur-10 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-20 ... +70 °C
Protection classIII
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand24V
Elektrisk strømforbruk fra mottakeren8W
Elektrisk strømforbruk fra senderen4W
Lengde på kabelen, maksimum100m
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,2A
Sikkerhetsutgangp-type
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSender + mottaker, monteringsvinkel
Tilbehør
Recommended safety switchgearSCR 211
Note
Note (General)Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.07.2026, 20:56