SMS 3 75-100
Varenummer:101148639
Arkiv

Produktbeskrivelse
- MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SMS 4 / SMS 5)
- Ekstremt robust versjon
- Modulærbryting mattesystem
- Spesielle størrelser er tilgjengelige på forespørsel
- Vedlikeholdsfri
- 100% aktiveringsoverflate
- Enkel montering
- Sklifri overflate
- Høy motstand mot kjemikalier
- Ingen ekstra termineringsresistor påkrevd
- Ingen ekstra grunnplate
- 4-tråds tilkoblingskabel
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseSMS 3 75-100
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101148639
EAN (European Article Number)4030661147697
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-34-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-34-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-34-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002887
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002887
Tillatelser - Standard
DataTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN ISO 13850
Materialbestandighet (syre)God til utmerket
Materiale i overflaten / overflatematerialeplastisol
Reaksjonstid, maksimum50ms
Bruttovekt18.000g
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum5.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)>> 1 million bevegelser EG-typegodkjent
Aktiviseringskraft, maksimum 300N
Tillatt belastning20N/mm2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel6m
Konnektor stikkkabel
Kabeldimensjon, maksimum4 x 0,75 mm²
Ledertverrsnitt18AWG
Mekaniske data - mål
Lengde1.000mm
Bredde750mm
Høyde12mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Lagrings- og transporttemparatur-20 ... +50 °C
Tilbehør
Recommended safety switchgearSRB 301HC/R,SRB 301HC/T
Merk - kjemisk bestandighet
Materialbestandighet (vann)Utmerket
Materialbestandighet (alkohol)God
Materialbestandighet (aldehyd)God til utmerket
Materialbestandighet (mineralsyre)God til utmerket
Materialbestandighet (organiske syrer)God til utmerket
Materialbestandighet (petroleum)Middels til god
Materialbestandighet (olje)God
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.10.2026, 04:17