SMS 4-470-1570
Varenummer:103009653

Produktbeskrivelse
- Robust design
- Modulærbryting mattesystem
- Spesielle størrelser er tilgjengelige på forespørsel
- Vedlikeholdsfri
- Enkel montering
- Sklifri overflate
- Høy motstand mot kjemikalier
- Ingen ekstra termineringsresistor påkrevd
- Ingen ekstra grunnplate
- 4-tråds tilkoblingskabel
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSMS 4-470-1570
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103009653
EAN (European Article Number)4030661462677
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-34-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-34-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-34-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002887
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002887
Tillatelser - Standard
DatacULusTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN ISO 13849-1EN ISO 13856-1
Materiale i overflaten / overflatematerialePolyurethane PUR
Shore hardhet78 ±5 A
Grammasje25kg/m2
Reaksjonstid, maksimum25ms
VedlikeholdAnnual maintenance is recommended.maintenance free
Bruttovekt23.000g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan forbindes i kaskadeJa
Klassifisering
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Safety Integrity Level (SIL) 2
Mission time20Year(s)
Note (Category)Inntil maks. 52.000 omkoblingssykluser/år med maks. 60 % kontaktbelastning Avvikende bruksområder på forespørsel
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft150N
Note (Actuating force)Med rund kropp Ø 80 mm
Inaktiv grense16mm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel6m
Konnektor stikkkabel
Number of cable wires4
Ledertverrsnitt0,34mm²
Ledertverrsnitt22AWG
Mekaniske data - mål
Lengde1.570mm
Bredde470mm
Høyde14mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur+0 ... +55 °C
Tilbehør
Recommended safety switchgearPROTECT-SELECT-CCSRB 301HC/R,SRB 301HC/TSRB-E-301ST
Merk - kjemisk bestandighet
Materialbestandighet (vann)bestandig
Materialbestandighet (10 % syrer)bestandig
Materialbestandighet (10 % lut)bestandig
Materialbestandighet (bensin)bestandig
Materialbestandighet (olje)bestandig
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.08.2026, 06:00