SRB-E-232ST-CC
Varenummer:103016575

Produktbeskrivelse
- STOP 0 / 1 Funksjon
- 1 oder 2- kanalkontroll
- 2 Sikkerhetsutganger STOP 0
- 3 sikkerhetskontakter STOP 1
- Avslagsforsinkelse 0 … 30 s
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSRB-E-232ST-CC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103016575
EAN (European Article Number)4030661510408
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULusTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt250g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Ledningsbrudddeteksjon Ja
KortslutningsgjenkjenningJa
Avtagbare terminalerJa
StartinngangJa
TilbakemeldingskretsJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
Tilbakestill kantdeteksjonJa
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Integrert indikator, feilkodeJa
Antall eksterne kontakter1
Antall lysdioder6
Antall åpnere2
Antall lukkere1
Antall sikkerhetskontakter, STOPP 13
Antall sikkerhetsutganger, STOPP 02
Antal signalutganger1
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stopp-kategori01
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, up toe
Category4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 94%
PFH value1,25 x 10⁻⁸/h
PFD value5,30 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Klassifisering - sikre digitale utganger
Performance Level, up toe
Category4
PFH value2,66 x 10⁻⁹/h
PFD value2,42 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv, solid ledning
Konnektor (mekanisk)Removable cage terminals
Mekaniske data - mål
Bredde22,5mm
Høyde98mm
Dybde115mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp, relay output4kV
Rated impulse withstand voltage Uimp, semiconductor output0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -20 % / +20 %
max rippel10%
Merkespenning24VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum19,2VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum28,8VDC
Elektriske strømforbruk3W
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk10ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk10ms
Forsinkelse ved automatisk start, typisk150ms
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk150ms
Brytefrekvens, maksimum0,3Hz
Materiale for kontakter, elekriskAg-Ni, selvrensende, positiv handling
Electrical data - Safety digital outputs
Voltage drop Ud, maximum0,5V
Leakage current Ir, maximum1mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-122A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Elektriske data - sikre reléutganger STOP 1
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum6A
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Digital utgang
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum1A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Statusvisning
Indicated operating statesBaustein-StatusFault codesIntern driftsspenning Ui
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)hengslet beskyttelsesanordningNødstoppknappSikkerhets lysbomsikkerhetsinnretningSikkerhetslysgardinSikkerhetssensorTrekkwire-nødstoppbrytere
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.10.2026, 18:27