SRB-E-301MC-CC
Varenummer:103016932

Produktbeskrivelse
- 1 Signaleringskontakt
- Egnet for programmer opp til Cat. 4 / PL e og opp til SIL 3
- 1-eller 2-kanals signalevaluering
- Start/tilbakemelding kretsovervåking
- Valgfritt med kortslutningsgjenkjenning
- 3 sikkerhetskontakter, stoppkategori 0
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSRB-E-301MC-CC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103016932
EAN (European Article Number)4030661511603
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DataCCCcULusIFA
Gobale egenskaper
StandardEN 60204-1EN 60947-5-1EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Klimatisk stressEN 60068-2-78
Clearances and creepage distancesEN 60664-1
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt250g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Elektronisk beskyttelseJa
Ledningsbrudddeteksjon Ja
KortslutningsgjenkjenningJa
Avtagbare terminalerJa
StartinngangJa
TilbakemeldingskretsJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Antall eksterne kontakter1
Antall lysdioder5
Antall åpnere2
Antall sikkerhetskontakter, STOPP 03
Klassifisering
StandardEN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Stopp-kategori0
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, up toe
Category4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
PFH value6,00 x 10⁻⁹/h
PFDavg value4,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
MonteringKlikkes på standard DIN-skinner iht. IEC 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerEN 60947-1
Kabeldimensjon, minimum0,2 mm², fleksibel0,2 mm², stiv0.25 mm², flexible with ferrule
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm², fleksibel1,5 mm², stiv1.5 mm², flexible with ferrule
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv, solid ledning
Konnektor (mekanisk)Removable cage terminals
Mekaniske data - mål
Bredde22,5mm
Høyde98mm
Dybde115mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs250V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs4kV
Elektriske data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftsspenning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
max rippel10%
Merkespenning24VAC
Merkespenning24VDC
Elektriske strømforbruk2,9W
Elektriske strømforbruk5VA
Elektrisk sikringsytelse, maksimum1A
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, maksimum50ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, maksimum10ms
Bridging in case of voltage dips, typically40ms
Forsinkelse ved automatisk start, maksimum120ms
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk20ms
Brytefrekvens, maksimum0,3Hz
Materiale for kontakter, elekriskAg-Ni, selvrensende, positiv handling
Protection circuit, externA suitable protective circuit must be provided for inductive loads
Elektriske data - EDM-kontrollinnganger
Betegnelse, kontaktor styrer EDM (tilbakemeldingssløyfer)X2
Current consumption at 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Electrical data - Safety digital inputs
Designation, Safety inputsX1 und X2
Driftsstrøm for sikkerhetsinngangene ved 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Elektriske data - sikre reléutganger
Designation, Safe relay outputs13-14, 23-24 and 33-34
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum6A
Fuse rating, Safe relay outputsSafety fuse 6 A slow blowSafety fuse 10 A quick blow
Noteexternal (Ik = 1000 A)to EN 60947-5-1
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Designation, Relay outputs (auxiliary contacts)41-42
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum1A
Fuse rating, Relay outputs (auxiliary contacts)Safety fuse 1 A slow blowSafety fuse 1.5 A quick blow
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Statusvisning
Indicated operating statesIntern driftsspenning UiPosisjon relé K1Posisjon relé K2UB: Tilførselsspenning til stede
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)hengslet beskyttelsesanordningNødstoppknappSikkerhets lysbomsikkerhetsinnretningSikkerhetslysgardinSikkerhetssensorTrekkwire-nødstoppbrytere
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.10.2026, 09:20