SRB-E-402FWS-TS-CC
Varenummer:103039352

Produktbeskrivelse
- 2-kanals overvåkning av sikkerhetsdører
- 2 Sikkerhetskontakter, 2 sikkerhetsutganger
- 2 Signalutgang
- Registrerer stillstand ved hjelp av 1 eller 2 impulssensorer
- Ekstra stillstandssignal som andre inngangskanal
- 2-kanals tidsovervåkning
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSRB-E-402FWS-TS-CC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103039352
EAN (European Article Number)4030661550909
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DataCCCcULusTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressEN 60068-2-78
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt190g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Elektronisk beskyttelseJa
Ledningsbrudddeteksjon Ja
KortslutningsgjenkjenningJa
Avtagbare terminalerJa
StartinngangJa
TilbakemeldingskretsJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
Tilbakestill kantdeteksjonJa
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Antall eksterne kontakter1
Antall innganger for NC-kontakter4
Antall innganger for NO-kontakter2
Antall lysdioder6
Antall sikkerhetskontakter2
Antall sikre digitale utganger2
Antal signalutganger1
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stopp-kategori0
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, up toe
Category4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 94%
PFH value1,25 x 10⁻⁸/h
PFD value5,30 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Klassifisering - sikre digitale utganger
Performance Level, up toe
Category4
PFH value2,66 x 10⁻⁹/h
PFD value2,42 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC 60947-1
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv, solid ledning
Konnektor (mekanisk)Removable cage terminals
Mekaniske data - mål
Bredde22,5mm
Høyde98mm
Dybde115mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V / 50 V
Rated impulse withstand voltage Uimp, relay output4kV
Rated impulse withstand voltage Uimp, semiconductor output0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -20 % / +20 %
max rippel10%
Merkespenning24VDC
driftssstrøm150mA
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum19,2VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum28,8VDC
Elektriske strømforbruk3W
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk10ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk10ms
Forsinkelse ved automatisk start, typisk150ms
ON delay at automatic startJusterbar
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk150ms
Brytefrekvens, maksimum0,3Hz
Materiale for kontakter, elekriskAg-Ni, selvrensende, positiv handling
Electrical data - Safety digital outputs
Voltage drop Ud, maximum0,5V
Leakage current Ir, maximum1mA
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum6A
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Digital utgang
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum1A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Statusvisning
Indicated operating statesBaustein-StatusFault codesIntern driftsspenning Ui
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Beskyttelsesdør-overvåkningFeilsikkert forsinkelsestidsurTrygg stillstandsovervåking
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.10.2026, 08:19