SRB100DR
Varenummer:101186279

Produktbeskrivelse
- Sikkerhetsrelémodul for dobbelt tilbakestilling
- Egnet for signalprosessering av potensialfrie utganger, f.eks. kommandoinnretninger
- 1 sikkerhetskontakt, STOP 0
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSRB100DR
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101186279
EAN (European Article Number)4250116202218
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressEN 60068-2-78
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt250g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Elektronisk beskyttelseJa
Ledningsbrudddeteksjon Ja
StartinngangJa
Tilbakestill etter at tilførselsspenningen er frakoblet Ja
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder4
Antall åpnere2
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Klassifisering - Reléutganger
PFH-verdi, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,6Nm
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv, solid ledning
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Bredde22,5mm
Høyde100mm
Dybde121mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-30 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftsspenning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
max rippel10%
Merkespenning24VAC
Merkespenning24VDC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum26.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum26.4VAC
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum20,4VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum28,8VDC
Elektriske strømforbruk3,2W
Elektriske strømforbruk6VA
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk80ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk20ms
Forsinkelse ved automatisk start, typisk100ms
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk20ms
Materiale for kontakter, elekriskAg-Ni, selvrensende, positiv handling
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Statusvisning
Indicated operating statesPosisjon relé K1Posisjon relé K2Posisjon relé K3
Note
Note (General)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)(H2) = TilbakemeldingskretsAktivatorkonfigurasjon: 1-kanals kontroll (utgangsimpuls ca.200 ms) av tilbakestillingsinput for en nedstrøms sikkerhetsrelémodulApplikasjoner: #Bildee#Bildedata/Annet/_quitz01.eps#/Bilde# Sikkerhetsrelémodul for dobbelt kvitteringKablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.Kantdeteksjon: Etter tilbakestilling av enheten evalueres bakkanten slik at feil, fke.s sveisede kontakter eller manipulering, ikke kan føre til farlige situasjoner.Overvåkingstiden er angitt ved hjelp av DIP-brytere som er plassert under dekjselet på mantelfronten. (Fabrikkinnstilling: 3 sekunder)Startkonfigurasjon: 2 tidsavhengige tilbakestilling/på bryter 1. og 2. overvåkingstid mellom 2. og 2. tilbakestillingsknapp fra 3 … 30 sekunder justerbar ved hjelp av DIP-brytere
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.11.2026, 06:12