SRB101EXi-1A
Varenummer:101196285
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Automatisk tilbakestillingsfunksjon
- 1 sikkerhetskontakt
- Egnet for signalbehandling av kontrollenheter for nødstopp, sikringsutstyr, osv.
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseSRB101EXi-1A
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101196285
EAN (European Article Number)4250116202379
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DataATEXIECExINMETROPESO
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-11EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Eksplosjonsvernsoner2
Eksplosjonsvern-kategori3G
Eksplosjonsvern-merkingD II (2) D [Ex ib Db] IIICD II (2) G [Ex ib Gb] IICD II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)
Gobale egenskaper
Klimatisk stressEN 60068-2-78
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt230g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Ledningsbrudddeteksjon Ja
KortslutningsgjenkjenningJa
TilbakemeldingskretsJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Antall eksterne kontakter1
Antall lysdioder5
Antall åpnere2
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stopp-kategori0
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, stop 0, up toe
Kontrollkategori, stopp 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-verdi, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Mission time15Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,6Nm
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv, solid ledning
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Bredde22,5mm
Høyde100mm
Dybde121mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse10 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -10 % / +20 %
max rippel10%
Driftsstrøm57mA
Merkespenning24VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum20,4VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum28,8VDC
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-132A
Elektriske strømforbruk3W
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk20ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, maksimum20ms
Forsinkelse ved automatisk start, typisk300ms
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk20ms
Materiale for kontakter, elekriskAgSn0. selvrensende, positiv handling
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum30Ω
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)NødstoppknappsikkerhetsinnretningSikkerhetssensorTrekkwire-nødstoppbrytere
Note
Note (General)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Automatisk start: Automatisk start programmeres ved å koble tilbakemeldingskretsen til terminalene X1/X2 Dersom tilbakemeldingskrets ikke er nødvendig, etabler en broDersom bare ett eksternt relé eller kontaktor brukes for å bryte lasten, kan systemet klassifiseres i kategori 3 til ISO 13849-1 dersom utelukkelse av filen "Feil på ekstern kontaktor" kan substansieres og er dokumenter, f.eks. ved bruk av pålitelig nedgrFor å sikre en vaktdør opp til PL e og kategori 4Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.Overvåking av 1 vernedør(er), hver med en magnetisk sikkerhetssensor i BNS-serienTilbakemeldingskretsen overvåker posisjonen for kontaktorene KA og KB.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 31.10.2026, 02:46