SRB202MSL
Varenummer:101181998

Produktbeskrivelse
- Overvåking av dempingssignalinnretning
- 2 sikkerhetskontakter, STOP 0
- 2 Signalutgang
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSRB202MSL
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101181998
EAN (European Article Number)4250116202577
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressEN 60068-2-78
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt400g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Elektronisk beskyttelseJa
Ledningsbrudddeteksjon Ja
KortslutningsgjenkjenningJa
Avtagbare terminalerJa
TilbakemeldingskretsJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
Tilbakestill etter at tilførselsspenningen er frakoblet Ja
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Antall eksterne kontakter2
Antall lysdioder8
Antall åpnere2
Antall sikkerhetskontakter2
Antall sikkerhetskontakter, STOPP 02
Antal signalutganger2
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori0
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, stop 0, up toe
Kontrollkategori, stopp 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-verdi, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,6Nm
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv, solid ledning
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Bredde45mm
Høyde100mm
Dybde121mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +45 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftsspenning24 VDC -10 % / +20 %
max rippel10%
Merkespenning24VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum20,4VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum28,8VDC
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-132A
Elektriske strømforbruk5,6W
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk60ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk17ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, maksimum20ms
Forsinkelse ved automatisk start, typisk200ms
Materiale for kontakter, elekriskAgSn0, Ag-Ni, selvrensende, positiv handling
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum40Ω
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Statusvisning
Indicated operating statesIntern driftsspenning UiPosisjon for dempingssignalinnretning LAPosisjon relé K1Posisjon relé K2Posisjon relé K3Posisjon relé K5
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)mutingfunksjon
Note
Note (General)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)(H2) = TilbakemeldingskretsEksempelet viser en 2-kanalskontroll av 2 dempingssensorer og en ekstern master-tilbakestillingsknapp.F1 = Elektronisk sikringKablingsskjemaet vises med ikke-aktiverte dempingssensorer og i de-energisert tilstand.Kontrollen gjenkjenner kortslutning, kabelbrudd og jordingslekkasje i overvåkingskretsen.Reléutganger: Egnet for 2-kanalkontroll, for økt kapasitet eller flere kontakter med hjelp av kontaktorer eller releer med positivt styrte kontakter.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.11.2026, 07:31