SRB206SQ-230V
Varenummer:101174016
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 2 sikkerhetskontakter, STOP 0
- 6 Signalutgang
- Multievaluering av inntil 6 sikkerhetsvern
- Egnet for signalprosessering av potensialfrie utganger, f.eks. nødstoppkommando-innretninger, posisjonsbrytere og solenoidsperrer
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Reserve-artikkelnummer101177163
Produkt-typebetegnelseSRB206SQ-230V
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101174016
EAN (European Article Number)4250116201891
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressEN 60068-2-78
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt400g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Elektronisk beskyttelseJa
Ledningsbrudddeteksjon Ja
KortslutningsgjenkjenningJa
Avtagbare terminalerJa
StartinngangJa
TilbakemeldingskretsJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
Tilbakestill kantdeteksjonJa
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Antall eksterne kontakter6
Antall lysdioder4
Antall åpnere12
Antall sikkerhetskontakter2
Antal signalutganger6
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori0
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, stop 0, up tod
Kontrollkategori, stopp 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0> 60%
PFH-verdi, Stop 02,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 2
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,6Nm
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv, solid ledning
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Bredde45mm
Høyde100mm
Dybde121mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +45 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftsspenning48 ... 240 VAC
Type spenningsområdeAC
Merkespenning48 ... 240 VAC
driftssstrøm275mA
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum48VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum240VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum48VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum240VAC
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-156A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-136A
Elektriske strømforbruk6,8W
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, maksimum30ms
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk50ms
Materiale for kontakter, elekriskAgCdO, selvrensende, positiv handling
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum40Ω
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Statusvisning
Indicated operating statesIntern driftsspenning UiPosisjon relé K1Posisjon relé K2
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)NødstoppknappsikkerhetsinnretningTrekkwire-nødstoppbrytere
Note
Note (General)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Automatisk start: Automatisk start programmeres ved å koble tilbakemeldingskretsen til terminalene X1/X3 Dersom tilbakemeldingskrets ikke er nødvendig, etabler en broDersom en enkelt svikt forekommer, vil sikkerhetsfunksjonen bli opprettholdt. Noen feil vil bli registrert, men ikke alle. En akkumulering av uregistrerte feil kan føre til at sikkerhetsfunksjonen går tapt.Dersom flere vernedører er overvåket, må de tilkobles i henhold til kablingsskjemaetEn enkelt feil i sensorene fører ikke til at sikkerheten går taptInngangsnivå: Eksemplet viser en 2-kanalskontroll av en vernedørovervåking med to posisjonsbrytere, derav én med tvangsbrytende, ekstern tilbakestillingsknapp (R), tverrkabelovervåking og tilbakemeldingskrets (H2).Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.Kontrollen gjenkjenner kortslutning, kabelbrudd og jordingslekkasje i overvåkingskretsen.Reléutganger: Egnet for 2-kanalkontroll, for økt kapasitet eller flere kontakter med hjelp av kontaktorer eller releer med positivt styrte kontakter.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.10.2026, 15:25