SRB219IT-24VAC/DC
Arkiv
Varenummer:101158208

Produktbeskrivelse
- Multifunksjonell relémodul for overlegen diagnostisering og visualisering
- Egnet for signalevaluering av utganger fra sikkerhetsmagnetbrytere
- Egnet for signalprosessering av potensialfrie utganger, f.eks. nødstoppkommando-innretninger, posisjonsbrytere og solenoidsperrer
- Egnet for signalprosessering av utganger tilkoblet til potensialer (AOPD-er), f.eks. sikkerhetslysgitre/-gardiner
- 1 + 8 Signalutgang
- 2 sikkerhetskontakter, STOP 0; 1 sikkerhetskontakt, STOP 1 (Justerbar 1 … 30 s)
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Reserve-artikkelnummer101159512
Produkt-typebetegnelseSRB219IT-24VAC/DC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101158208
EAN (European Article Number)4250116201570
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressEN 60068-2-78
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt360g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Elektronisk beskyttelseJa
Ledningsbrudddeteksjon Ja
KortslutningsgjenkjenningJa
Avtagbare terminalerJa
StartinngangJa
TilbakemeldingskretsJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
Tilbakestill kantdeteksjonJa
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Antall eksterne kontakter1
Antall lysdioder7
Antall åpnere2
Antall uforsinkede halvlederutganger med signalfunksjon7
Antall forsinkede halvlederutganger med signalfunksjon1
Antall sikkerhetskontakter3
Antal signalutganger8
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori01
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, stop 0, up toe
Performance Level, stop 1, up tod
Kontrollkategori, stopp 04
Kontrollkategori, stopp 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
PFH-verdi, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
PFH-verdi, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1 2
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Kabeldimensjon, minimum0,25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,6Nm
Tillatt kabeltypeflexiblesolid single-wire
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Bredde45mm
Høyde100mm
Dybde121mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +45 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftsspenning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
max rippel10%
Merkespenning24VAC
Merkespenning24VDC
driftssstrøm200mA
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum26.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum26.4VAC
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum20,4VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum28,8VDC
Elektriske strømforbruk4,4W
Elektriske strømforbruk5,2VA
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, maksimum15ms
Forsinkelse ved automatisk start, typisk60ms
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk200ms
Materiale for kontakter, elekriskAgSn0. selvrensende, positiv handling
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum40Ω
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Statusvisning
Indicated operating statesIntern driftsspenning UiPosisjon relé K1Posisjon relé K2Posisjon relé K3Posisjon relé K5
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)NødstoppknappsikkerhetsinnretningSikkerhetslysgardinSikkerhetssensorTrekkwire-nødstoppbrytere
Note
Note (General)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)F1 = hybridsikringF2 = Sikring for signalutgangFor 1-kanalskontroll, koble NC-kontakten til S11/S12 og overkoble S21/S22 + S31/S32For 2-kanalskontroll med tverrkabelovervåking, koble NC-kontakten til S11/S12 og S31/S32 og overkoble S21/S22Inngangsnivå: Eksemplet viser en 2-kanalskontroll av en vernedørovervåking med to posisjonsbrytere, derav én med tvangsbrytende, ekstern tilbakestillingsknapp (R) og tilbakemeldingskrets (H2). (eksempel uten tverrkabelovervåking)Innstilling av drop-out-forsinkelsestid utføres ved hjelp av et potensiometer fra forsiden av mantelen.ISD-tabellene (Integrert System-Diagnose) for analyse av feilindikasjoner og årsakene til dem er vist i vedlegget.Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.Kobler potensielle p-type-utganger fra sikkerhets-lysgitre/-gardiner til S12/S22 Enhetene må ha samme referansespenning.Kontrollsystemet gjenkjenner ledningsbrudd og jordingsfeil i overvåkingskretsen.Reléutganger: Egnet for 2-kanalkontroll, for økt kapasitet eller flere kontakter med hjelp av kontaktorer eller releer med positivt styrte kontakter.Startfunksjon / tilbakestillingsknapp: Funksjonen "bakkant" er programmert ved hjelp av "AF"-bryteren, som befiner seg under husdekselet (bryterposisjon = 1). Automatisk start programmeres ved å overkoble terminalene X3/X5 og ved å sette "AF"-bryteren Tidlig utkobling av tidsforsinkelse: Drop-out-forsinkelsestid kan avsluttes tidlig via inngang RT. Inngang RT gjør det mulig å "slå av" den tidsforsinkede aktiveringssyklusen 37/38 før den innstilte tiden har gått.Tidsforsinkelse: Den tidsforsinkede sikkerhetsaktivatoren 37/38 kan justeres fra 1 til 30 sekunders drop-out-forsinkelse (se innstillingsinstruksjoner).
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.07.2026, 17:31