SRB301ST 230V
Varenummer:101170099

Produktbeskrivelse
- Egnet for signalprosessering av potensialfrie utganger, f.eks. nødstoppkommando-innretninger, posisjonsbrytere og solenoidsperrer
- 3 sikkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutganger
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Reserve-artikkelnummer101177167
Produkt-typebetegnelseSRB301ST 230V
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101170099
EAN (European Article Number)4250116201822
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DataCCCcULusTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressEN 60068-2-78
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt250g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Elektronisk beskyttelseJa
Ledningsbrudddeteksjon Ja
Avtagbare terminalerJa
StartinngangJa
TilbakemeldingskretsJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
Tilbakestill kantdeteksjonJa
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Antall eksterne kontakter1
Antall lysdioder3
Antall åpnere2
Antall sikkerhetskontakter3
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori0
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, up toe
Category4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
PFH value2,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,6Nm
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv, solid ledning
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Bredde22,5mm
Høyde100mm
Dybde121mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +45 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftsspenning48 ... 240 VAC
Type spenningsområdeAC
Merkespenning48 ... 240 VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum48VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum240VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum48VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum240VAC
Elektriske strømforbruk2,8VA
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk80ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk20ms
Forsinkelse ved automatisk start, typisk100ms
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk20ms
Materiale for kontakter, elekriskAgSn0. selvrensende, positiv handling
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Digital utgang
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Statusvisning
Indicated operating statesPosisjon relé K1Posisjon relé K2
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)NødstoppknappsikkerhetsinnretningTrekkwire-nødstoppbrytere
Note
Note (General)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Automatisk start: Automatisk start programmeres ved å koble tilbakemeldingskretsen til terminalene X12/X3 Dersom tilbakemeldingskrets ikke er nødvendig, etabler en broFor 1-kanalskontroll, koble NC-kontakten til S11/S12 og overkoble S12/S22.Inngangsnivå: Eksemplet viser en 2-kanalskontroll av en vernedørovervåking med to posisjonsbrytere, derav én med tvangsbrytende, ekstern tilbakestillingsknapp (R) og tilbakemeldingskrets (H2).Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.Kontrollen gjenkjenner kabelbrudd i oervåkingskretsen.Reléutganger: Egnet for 2-kanalkontroll, for økt kapasitet eller flere kontakter med hjelp av kontaktorer eller releer med positivt styrte kontakter.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.09.2026, 23:58