SRB301ST-24V-(V.2)
Varenummer:103006151

Produktbeskrivelse
- Egnet for signalprosessering av potensialfrie utganger, f.eks. nødstoppkommando-innretninger, posisjonsbrytere og solenoidsperrer
- Egnet for signalprosessering av utganger tilkoblet til potensialer (AOPD-er), f.eks. sikkerhetslysgitre/-gardiner
- Egnet for signalevaluering av utganger fra sikkerhetsmagnetbrytere
- 3 sikkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutganger
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSRB301ST-24V-(V.2)
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103006151
EAN (European Article Number)4030661521589
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
MerkUtgått produkt
Tillatelser - Standard
DataCCCcULusTILVATÜV
Gobale egenskaper
StandardEN 81-20/-50EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressEN 60068-2-78
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt280g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Elektronisk beskyttelseJa
Ledningsbrudddeteksjon Ja
KortslutningsgjenkjenningJa
Avtagbare terminalerJa
StartinngangJa
TilbakemeldingskretsJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
Tilbakestill kantdeteksjonJa
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Antall eksterne kontakter1
Antall lysdioder5
Antall åpnere2
Antall sikkerhetskontakter3
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stopp-kategori0
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, stop 0, up toe
Kontrollkategori, stopp 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-verdi, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,6Nm
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv, solid ledning
Konnektor (mekanisk)Avtakbare skruetilslutning
Mekaniske data - mål
Bredde22,5mm
Høyde120mm
Dybde121mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse10 g / 11 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftsspenning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
max rippel10%
Merkespenning24VAC
Merkespenning24VDC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum26.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum26.4VAC
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum20,4VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum28,8VDC
Elektriske strømforbruk2W
Elektriske strømforbruk4,9VA
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk100ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk25ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, maksimum32ms
Forsinkelse ved automatisk start, typisk100ms
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk15ms
Materiale for kontakter, elekriskAgSn0. selvrensende, positiv handling
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) QS: Cross-wire kort deteksjonsstatus (LED på når cross-wire kort deteksjonsstatus er aktiv).
Indicated operating statesIntern driftsspenning UiOperating voltage UBPosisjon relé K1Posisjon relé K2
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)NødstoppknappSikkerhets lysbomsikkerhetsinnretningSikkerhetssensorTrekkwire-nødstoppbrytere
Note
Note (General)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Automatisk start: Automatisk start programmeres ved å koble tilbakemeldingskretsen til terminalene X12/X3 Dersom tilbakemeldingskrets ikke er nødvendig, etabler en broBryterinnstilling: Tverrkabel-kortslutningsregisreringsfunksjonen (fabrikkstandard) programmeres ved hjelp av bryteren som er plassert under modulens frontdeksel: Posisjon nQS (topp): Ingen tverrkabel-kortslutningsbeskyttelse, egnet for 1-kanals-applikasjF1 = hybridsikringFor 1-kanalskontroll, koble NC-kontakten til S11/S12 og overkoble S12/S22 (QS-bryter = nQS)Inngangsnivå: Eksemplet viser en 2-kanalskontroll av en vernedørovervåking med to posisjonsbrytere, derav én med tvangsbrytende, ekstern tilbakestillingsknapp (R) og tilbakemeldingskrets (H2).Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.Kobler potensielle p-type-utganger fra sikkerhets-lysgitre/-gardiner til S12/S22 Enhetene må ha samme referansespenning. (QS-bryter = nQS)Kontrollen gjenkjenner kortslutning, kabelbrudd og jordingslekkasje i overvåkingskretsen.Reléutganger: Egnet for 2-kanalkontroll, for økt kapasitet eller flere kontakter med hjelp av kontaktorer eller releer med positivt styrte kontakter.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.10.2026, 18:12