SRB400NE 24V
Varenummer:101178394

Produktbeskrivelse
- Egnet for signalevaluering av utganger fra sikkerhetsmagnetbrytere (for dette formålet, integrert strømstyrke- og spenningsbegrensere)
- Mulighet for tilkobling av ikke-kontaktendebryter eller hastighetsreduksjonsbryter
- 2 sikkerhetskontakter, utkoblingsnivå 1;
2 sikkerhetskontakter, utkoblingsnivå 2
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Reserve-artikkelnummer101178528
Produkt-typebetegnelseSRB400NE 24V
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101178394
EAN (European Article Number)4250116202393
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressEN 60068-2-78
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt350g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Ledningsbrudddeteksjon Ja
KortslutningsgjenkjenningJa
Avtagbare terminalerJa
TilbakemeldingskretsJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder7
Antall åpnere4
Antall sikkerhetskontakter4
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori0
Klassifisering - Reléutganger
PFH value2,00 x 10⁻⁸/h
Performance Level, stop 0, up toe
Kontrollkategori, stopp 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,6Nm
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv, solid ledning
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Bredde45mm
Høyde100mm
Dybde121mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +45 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftsspenning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
max rippel10%
Merkespenning24VAC
Merkespenning24VDC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum26.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum26.4VAC
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum20,4VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum28,8VDC
Elektriske strømforbruk6W
Elektriske strømforbruk6VA
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk80ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk20ms
Forsinkelse ved automatisk start, typisk100ms
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk20ms
Materiale for kontakter, elekriskAg-Ni, selvrensende, positiv handling
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Statusvisning
Indicated operating statesIntern driftsspenning UiPosisjon relé K1Posisjon relé K2Posisjon relé K3Posisjon relé K5
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)sikkerhetsinnretningSikkerhetssensor
Note
Note (General)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)(H2) = TilbakemeldingskretsEksempelet viser en 1-kanalskontroll med kontakt A for en vernedørmonitor der minst én kontakt er tvangsbrytende, med ekstern tilbakestillingsknapp (R).Kablingsskjemaet vises med ikke-aktiverte grensebrytere og i de-energisert tilstand.Kontrollsystemet gjenkjenner ledningsbrudd og jordingsfeil i overvåkingskretsen.Reléutganger: Egnet for 1-kanalkontroll, for økt kapasitet eller flere kontakter med hjelp av kontaktorer eller releer med positivt styrte kontakter.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 30.10.2026, 15:01