SRB401EM-230V
Varenummer:101182857
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Forgreningsmodul for kontaktekspansjon
- 4 sikkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutganger
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Reserve-artikkelnummer101196811
Produkt-typebetegnelseSRB401EM-230V
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101182857
EAN (European Article Number)4250116202454
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressEN 60068-2-78
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt260g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Ledningsbrudddeteksjon Ja
Avtagbare terminalerJa
TilbakemeldingskretsJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Antall eksterne kontakter1
Antall lysdioder1
Antall åpnere1
Antall sikkerhetskontakter4
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori0
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, stop 0, up toe
Kontrollkategori, stopp 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-verdi, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,6Nm
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv, solid ledning
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Bredde22,5mm
Høyde100mm
Dybde121mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftsspenning230 VAC -15 % / +6 %
Merkespenning230VAC
driftssstrøm50mA
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum195.5VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum243.8VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum195.5VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum243.8VAC
Elektriske strømforbruk1W
Elektriske strømforbruk1VA
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, maksimum35ms
Forsinkelse ved automatisk start, typisk30ms
Materiale for kontakter, elekriskAgSn0. selvrensende, positiv handling
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum40Ω
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Statusvisning
Indicated operating statesPosition relay K1/K2
Note
Note (General)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Kabingsskjemaet viser kontrollen av forgreningsmodulen fra en SRB... sikkerhetsrelémodul med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.Reléutganger: 1-kanalkontroll av forgreningsmodulen er egnet for kontaktforsterkning eller multiplikasjon av den tilkoblede sikkerhetsrelémodulen.Terminalene X1 og X2 på forgreningsmodulen må kobles til tilbakemeldingskretsen eller tilbakestillingskretsen på sikkerhetsrelémodulen.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.09.2026, 22:08