SSP-AZ 335/355
Varenummer:101105038
Arkiv

Produktbeskrivelse
- For å dekke til ubrukte aktivatorspor
- For beskyttelse mot inntrenging av grovt smuss
- Enkel klipsmontering
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseSSP-AZ 335/355
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101105038
EAN (European Article Number)4030661111032
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
Bruttovekt1g
Note
Note (General)Nødvendig antall: 2 stl.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.11.2026, 16:18