Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Sikkerhetsmoduler
  2. Stopp-kategori 0 (multifunksjonell)

Stopp-kategori 0 (multifunksjonell)

SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •STOP 0 Funksjon
  • •1 oder 2- kanalkontroll
  • •Startknapp / autostart
  • •2 Sikkerhetsutganger 5,5 A
  • •1 Signalutganger
  • •Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO 13851
Til kategori
SRB-E-201LC

SRB-E-201LC

  • •STOP 0 Funksjon
  • •1 oder 2- kanalkontroll
  • •Startknapp / autostart
  • •2 Sikkerhetsutganger 2 A
  • •1 Signalutganger
Til kategori
SRB-E-204ST

SRB-E-204ST

  • •STOP 0 Funksjon
  • •Overvåking av 4 sensorer
  • •Startknapp / autostart
  • •2 Sikkerhetsutganger
  • •4 Signalutgang
Til kategori
SRB-E-301MC

SRB-E-301MC

  • •Egnet for programmer opp til Cat. 4 / PL e og opp til SIL 3
  • •1-eller 2-kanals signalevaluering
  • •Start/tilbakemelding kretsovervåking
  • •Valgfritt med kortslutningsgjenkjenning
  • •3 sikkerhetskontakter, stoppkategori 0
Til kategori
SRB-E-301ST

SRB-E-301ST

  • •STOP 0 Funksjon
  • •1 oder 2- kanalkontroll
  • •Startknapp / autostart
  • •1 Hjelpekontakt
  • •3 sikkerhetskontakter
Til kategori

MULTIFUNKSJONELLE SIKKERHETSRELAISER PROTECT SRB-E

De multifunksjonelle sikkerhetsrelémodulene i PROTECT SRB-E-serien kan dekke et bredt spekter av applikasjonsprofiler i åtte tilgjengelige varianter. De er egnet for overvåking av alle vanlige elektromekaniske og elektroniske sikkerhetsbrytere og magnetlåser, samt sikkerhetssensorer og optoelektroniske verneinnretninger. Relémodulene evaluerer sikre signaler, for eksempel signaler fra brytere for positiv åpningsposisjon, ulike sikkerhetssensorer og nødstopp/nødstopp-kommandoenheter. Signalene fra magnetiske sikkerhetsbrytere og optoelektroniske verneinnretninger (AOPD), som lysbommer og lysgitter, analyseres også av sikkerhetsreleene. De kan også brukes i applikasjoner opp til SIL 3 i henhold til EN 62061/IEC 61508 og kategori 4/PL e i henhold til 13849-1.

FORDELENE MED DE MULTIFUNKSJONELLE SIKKERHETSRELÉMODULENE

En stor fordel med SRB-E-serien er dens multifunksjonalitet: Hver variant kan brukes til å erstatte flere titalls eksisterende SRB-moduler. Hver modul kan konfigureres for opptil elleve ulike bruksområder. Denne prosessen utføres via et brukervennlig kontrollelement. Sikkerhetsreléet gjør det mulig å overvåke alle vanlige sikkerhetssensorer og elektromekaniske verneinnretninger. Det gjør det også mye enklere for maskinprodusentene å velge riktig modul for den enkelte applikasjonen. Dette er takket være det reduserte antallet versjoner og den oversiktlige presentasjonen av de åtte variantene og deres respektive funksjoner.

OPPBYGGING OG VIRKEMÅTE FOR SIKKERHETSRELEENE

Schmersal-gruppens multifunksjonelle sikkerhetsrelémoduler er utstyrt med to dreiebrytere. Disse brukes til å stille inn funksjoner som start/reset-overvåking eller til å kontrollere den nødvendige utkoblingsforsinkelsestiden for sikkerhetsutgangene. Etter igangkjøring kan det gjennomsiktige dekselet på frontpanelet sikres med en standard forsegling. PROTECT SRB-E-serien imponerer med svært korte responstider og signaliserer detaljerte status- og diagnosemeldinger via LED-display. Skapene som Schmersal har optimalisert, er også kompakte og utstyrt med en rekke praktiske funksjoner og egenskaper, for eksempel pluggbar tilkoblingsteknologi inkludert koding. Ytterligere tekniske detaljer er tilgjengelige i den omfattende nettkatalogen.