STPLC1
Varenummer:101024774

Produktbeskrivelse
- Sveisekonstruksjon med gjengede hull for fiksering i gulv
- uten høydejustering
- uten Avstandsring
- kan kombineres med betjeningspanel SEP... skal brukes som tohånds fotbetjent stasjon
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSTPLC1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101024774
EAN (European Article Number)4250116203314
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-92-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002024
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002024
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeStål
Materialet for husbeleggpulverbelagt
Fargen for kapslingRAL 7016
Bruttovekt17.400g
NoteEgnet for tohåndskontroll av typen: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for montering med fotbryter (med beskyttende deksel) Ja
Mekaniske data - mål
Bredde400mm
Høyde838mm
Dybde400mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.11.2026, 09:50