STW-SL-08
Varenummer:-

Produktbeskrivelse
- Up to 6000 mm total length
- Three different profile section sizes available
- Angled special forms on request
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSTW-SL-08
Gobale egenskaper
StandardEN ISO 13849-1EN ISO 13856-2
Materiale i overflaten / overflatematerialeNBR
NOTE_SAP_WEIGHT_GROSSWeight specification per metre
Klassifisering
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
PFH-verdi2,00 x 10⁻⁸/h
Note (PFH-value)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Tillatt belastning15N/mm2
Notice (Admissable load)Med rund kropp Ø 80 mm
Effektivt koblingsområde, minimum-15°
Effektivt koblingsområde, maksimum+15°
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel5m
Konnektor stikkTilkoblingskabel 2-polet
Ledertverrsnitt0,34mm²
Mekaniske data - mål
Bredde, minimum120mm
Bredde, maksimum6.000mm
Bredde på aktivator40mm
Høyde for aktivator61mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur+5 ... +50 °C
Ambient conditions - Insulation values
Forurensningsgrad2
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)The support profiles STW-C must be ordered separately according to the design and length of the NBR profile.
Tilbehør
Recommended safety switchgearSRB 303SQP-SS
Note
Note (General)Special design on request
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.10.2026, 11:17