SVE3/209/209/209-24VDC
Varenummer:101197531

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSVE3/209/209/209-24VDC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101197531
EAN (European Article Number)4030661598727
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-43
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-43
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-43
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001029
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001029
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Fargen for kapslingSølvSvart
Farge på nøkkelenSølv
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)Sølv
Bruttovekt1.020g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
Manuell tvangsåpningJa
Antall eksterne kontakter4
Nummer på nøkkelvelgerbryter3
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
Posisjon for nøkkelvelgerbryterhøyresentrertvenstre
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Key number of primary key209
Key number of secondary key209
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor144mm
Bredde på sensor96mm
Høyde på sensor169mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP20IP65
Arbeidstempratur+0 ... +50 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Merkespenning24VDC
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-134A
Elektriske strømforbruk, maksimum8,5W
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
KoblingselementMagnetventil: 1 NO-kontakt (NO), 1 NC-kontakt (NC) / Nøkkelbetjent valgbryter: 1 NO-kontakt (NO), 1 NC-kontakt (NC), NC-kontakt i serie
inkludert ved levering
inkludert ved leveringNøkkel og trekantet verktøy er inkludert i leveransen (inkl. 1 nøkkel for nødhjelp): Nøkkel og trekantet verktøy er inkludert i leveransen (inkl. 1 nøkkel for nødhjelp)
Note
Note (General)Se illustrasjon: Virkemåte: Nøkkel 1-3 i pos. 1. Magnet deaktivert: Nøkkelbryter sperret, åpnerkontakt lukket, nøkkelen kan ikke trekkes ut
Nøkkel 1-3 i pos. 1. Magnet aktivert, åpnerkontakt åpnet: Nøkelbryter låst opp, åpnerkontakt lukket, nlkelen k
Nøkkel 1-3 i pos. 1. Magnet aktivert, åpnerkontakt åpnet: Nøkelbryter låst opp, åpnerkontakt lukket, nlkelen k
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.09.2026, 18:07