SVM1/57-6/107/A
Varenummer:101215234

Produktbeskrivelse
- Forriglingsenhet med brytervelger med nøkkel med 6 nøkler
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSVM1/57-6/107/A
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101215234
EAN (European Article Number)4030661493718
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-90
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-90
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-90
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001029
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001029
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Merk: I ordren/forespørselen må de nødvendige nøkkelskjærtallene "X" (primær sylinder) og "Y" (sekundær sylinder) angis (f. eks SVM1/111-6/222/A)! Hvis det ikke er angitt noe låsnummer i ordren/forespørselen, vil vi oppgi et låsnummer etter vårt skjønn.
Gobale egenskaper
StandardEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Aktivt prinsippmekanisk
DesignMonteringshus
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbelegglakkert
LåseboltmaterialeMessing
Fargen for kapslingGrå
Farge på nøkkelenSølv
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)Sølv
Bruttovekt1.950g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Number of keys6
Klassifisering
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Key number of primary key57
Key number of secondary key107
Mekaniske data - mål
Lengde180mm
Bredde120mm
Høyde113,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +50 °C
Elektriske data
Maksimal koblingsfrekvens5/h
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSVM med 6 sekundærnøkkel og 1 nødnøkler, uten primærnøkkel
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)SHGVSVE
Note
Note (General)Se illustrasjon: Primærnøkkel i pos. 2: Primærnøkkelen kan ikke trekkes ut, sekundærnøkkelen kan trekkes ut
Primærnøkkel i pos. 1: Primærnøkkelen kan trekkes ut, sekundærnøkkelen kan ikke trekkes ut
Primærnøkkel i pos. 1: Primærnøkkelen kan trekkes ut, sekundærnøkkelen kan ikke trekkes ut
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.09.2026, 08:09