SZ150-1
Varenummer:153027887

Produktbeskrivelse
- For å forhindre utilsiktet lukking, f.eks. under vedlikehold
- Egnet for montering i og utenfor det farlige området
- Forhindrer aktivering av bryter
- For komplekst anlegg
- Blokkeringsetikett med 6 sirkulære hull
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSZ150-1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)153027887
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
MaterialeRustfritt stål
Bruttovekt55g
Note
Note (General)Up to 6 padlocks.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.10.2026, 18:46