SZ40
Varenummer:103053182

Produktbeskrivelse
- Egnet for montering i og utenfor det farlige området
- For å forhindre utilsiktet lukking, f.eks. under vedlikehold
- For komplekst anlegg
- Forhindrer aktivering av bryter
- Blokkeringsetikett med 6 sirkulære hull
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSZ40
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103053182
EAN (European Article Number)4030661634074
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
Materiale for operatorenePlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Fargen for kapslingrød
Farge for BetjeningsdelSvart
Bruttovekt69g
Holderens materialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Farge på holderenSvart
Mekaniske data
Type of the fixing screws2x M5
Utforming av skruehodetFlat hodeskrue
Mekaniske data - mål
Lengde109mm
Bredde19mm
Høyde12mm
Hulldiameter6mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.10.2026, 18:57